WGVL+AVKB24-3

Retrofit linkage de válvula, Para válvula globo Warren com atuadores da série AVK / EV / RV
Atuador de válvula, Função de segurança elétrica, AC 24 V, Liga/Desliga, Ponto flutuante
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
Categoria de proteção
IP54
Conexão elétrica
cabo
Consumo de energia (execução)
5 W
Consumo de energia (retenção)
2 W
Curso
2" [50 mm]
Fluido
Vapor e água quente ou fria
Força
2000 N [450 lbf]
Grau de proteção
IP54, NEMA 2, Tipo de invólucro UL 2
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<35 s
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 s /
Tensão CA/CC
AC 24 V
Tipo de Atuador
Função de segurança elétrica
Tipo de Controle
Floating
Downloads

Documentos