WGVL+AVKX24-3

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Dados de projeto: Dados de projeto

  • Detalhes
  • Downloads
Detalhes

Especificações

Categoria de proteção
IP54
Conexão elétrica
cabo
Consumo de energia (execução)
5 W
Consumo de energia (retenção)
2 W
Curso
2" [50 mm]
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 ou 150 s
Fluido
Vapor e água quente ou fria
Força
2000 N [450 lbf]
Grau de proteção
IP54, NEMA 2, Tipo de invólucro UL 2
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<35 s
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 s /
Tensão CA/CC
AC 24 V
Tipo de Atuador
Função de segurança elétrica
Downloads

Documentos