Especificações
- Categoria de proteção
- IP54
- Conexão elétrica
- cabo
- Consumo de energia (execução)
- 5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 1,5 W
- Curso
- 2" [50 mm]
- Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 90...150 s
- Fluido
- Vapor e água quente ou fria
- Força
- 2500 N [560 lbf]
- Grau de proteção
- IP54, NEMA 2, Tipo de invólucro UL 2
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 90 s /
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Tipo de Atuador
- Sem função de segurança
- Tipo de Controle
- MFT/programável