Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Conexão elétrica
- Terminais
- Valores de medição
-
- NH₃ (Amônia)
- Temperatura
- Sinal de saída
-
- Bus CAN
- BACnet
- 2...10 V
- 4...20 mA
- Relé
- Faixa de medição da temperatura
- -4...122°F [-20...50°C]
- Faixa de medição de gás
- NH₃: 0...250 ppm
- Comunicação
-
- Bus CAN
- BACnet MS/TP
- Nota do relé do sinal de saída
-
- SPDT, 5 A @ AC 125 V or 4 A @ DC 24 V, non-inductive, explosion proof, fail-safe (relay 1 only)
- Refer to remarks section
- Nota ativa do sinal de saída
- Analogue outputs: 2...10 V or 4...20 mA default