• Bielorrússia
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
    • Bielorrússia
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
  2. Sensores/Medidores
  3. Detectores de gás (Ar)

22G06-5B



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
22G06-5B

22G06-5B

Detector de gás, C₃H₈, C₃H₈: 0...50% LEL, Bus CAN, BACnet MS/TP, Número de relés 2, Número de entradas binárias 1
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
  • Vídeos do Produto
  • Acessórios
Detalhes

Especificações

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Conexão elétrica
Terminais
Valores de medição
  • C₃H₈ (Propano)
  • Temperatura
Sinal de saída
  • BACnet
  • Bus CAN
  • Relé
Faixa de medição da temperatura
-4...122°F [-20...50°C]
Faixa de medição de gás
C₃H₈: 0...50% LEL
Comunicação
  • Bus CAN
  • BACnet MS/TP
Nota do relé do sinal de saída
  • SPDT, 5 A @ AC 125 V or 4 A @ DC 24 V, non-inductive, explosion proof, fail-safe (relay 1 only)
  • Refer to remarks section
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
Vídeos do Produto

Detectores de gás Belimo - Estacionamentos

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Apresentação dos detectores de gás da Belimo: garantia da qualidade e da segurança do ar

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Detectores de gás Belimo – Fixação

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Detectores de gás Belimo – Elementos sensores

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Detectores de gás Belimo – Teclado

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Detectores de gás Belimo – Display

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Detectores de gás Belimo – Conectividade

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Detectores de gás Belimo – Funções de alarme

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Detectores de gás Belimo série 22G: conformidade total com as normas UL 2075 e ULC-S588

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Detectores de gás Belimo

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Novos Detectores de Gás da Belimo - Benefícios e Vantagens

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Por dentro das instalações BSI da Belimo: precisão, qualidade e experiência

Jogar Agora Compartilhar via E-mail
Acessórios

Acessório mecânico

A-22G-A12

A-22G-A12

Caixa de proteção à prova de respingos

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
A-22G-A13

A-22G-A13

Caixa de proteção de montagem no canal

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
A-22G-A24

A-22G-A24

Security screw kit: includes 20 security torx captive screws, 1 allen key (security torx, T20)

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Acessório elétrico

A-22G-A100

A-22G-A100

Transformador, 100 VA

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
A-22G-A14

A-22G-A14

Kit de montagem alto-baixo

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
A-22G-A50

A-22G-A50

Transformador, 50 VA

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
C-22G-50

C-22G-50

Unidade de relé, Bus CAN, 4 relés

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
C-22G-5A

C-22G-5A

Módulo de comunicação, Bus CAN, BACnet MS/TP, 1 binary input, 1 relé, 2 saídas analógicas

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
C-22G-5B

C-22G-5B

Módulo de comunicação, Bus CAN, BACnet MS/TP, 1 binary input, 2 relés

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
C-22G-5C

C-22G-5C

Módulo de comunicação, Bus CAN

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
EXT-AS-HS-AMB

EXT-AS-HS-AMB

Aviso sonoro e alarme estroboscópico externos, Âmbar, AC/DC 24 V, Intensidade luminosa do estroboscópio: 20 cd, 6 padrões de luz estroboscópica, volume do aviso sonoro: 108 dB, ajustável por potenciômetro, 32x tones

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
EXT-AS-HS-BLU

EXT-AS-HS-BLU

Aviso sonoro e alarme estroboscópico externos, Azul, AC/DC 24 V, Intensidade luminosa do estroboscópio: 15 cd, 6 padrões de luz estroboscópica, volume do aviso sonoro: 108 dB, ajustável por potenciômetro, 32x tones

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
EXT-AS-HS-CLR

EXT-AS-HS-CLR

Aviso sonoro e alarme estroboscópico externos, Limpar, AC/DC 24 V, Intensidade luminosa do estroboscópio: 64 cd, 6 padrões de luz estroboscópica, volume do aviso sonoro: 108 dB, ajustável por potenciômetro, 32x tones

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Acessório de calibração

A-22G-A22

A-22G-A22

Kit de calibração

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
A-22G-A23

A-22G-A23

Tampa e tubo de calibração

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Módulos de sensores de substituição

R-G06

R-G06

Módulo sensor C₃H₈ (Propano), 0...50% LEL,