Especificações
- Tensão CA/CC
- AC 24 V
- Valores medidos
-
- CO₂ (Dióxido de carbono)
- Temperatura
- Sinal de saída
- Bus CAN
- Faixa de medição da temperatura
- -4...104°F [-20...40°C]
- Faixa de medição de gás
- CO₂: 0...10,000 ppm
- Comunicação
- Bus CAN
- Nota do relé do sinal de saída
-
- Relays: SPDT, 5A @ AC 240 V, 4A @ AC 24 V, non-inductive, explosion proof, failsafe
- Consulte a seção Observações para obter informações sobre classificação de relés.
- Nota ativa do sinal de saída
-
- Saídas analógicas: 2...10 V ou 4...20 mA predefinidas
- Configurável para qualquer saída (0...5 V, 1...5 V, 0...10 V, etc.) e selecionável para mínimo/máximo
- Tipo de display
- LCD