Especificações
- Tensão CA/CC
- AC 24 V
- Valores medidos
- Temperatura
- Sinal de saída
-
- BACnet
- Bus CAN
- Relé
- Faixa de medição da temperatura
- -4...104°F [-20...40°C]
- Comunicação
-
- Bus CAN
- BACnet MS/TP
- Nota do relé do sinal de saída
-
- Relés: SPDT, 5A @ AC 125 V, não indutivo
- Consulte a seção Observações para obter informações sobre classificação de relés.
- Tipo de display
- LCD