Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Conexão elétrica
- cabo
- Valores medidos
-
- Fluxo
- Temperatura
- Sinal de saída
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Comunicação
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Tensão de saída [Range]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Fluido
- Água fria e quente, água com glicol até 60% vol.
- Tamanho de válvula
- 25 mm
- Tamanho de válvula
- 1 inch