Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Conexão elétrica
- Terminais
- Valores medidos
-
- Temperatura
- Umidade
- Sinal de saída
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Faixa de medição umidade
- 0...100% RH sem condensação
- Tensão de saída [Range]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, resistência mín. 10 kΩ
- Nota ativa do sinal de saída
- saída 0...5/10 V com ponte ajustável