Especificações
- Tensão CA/CC
- DC 24 V
- Conexão elétrica
- Terminais
- Valores medidos
-
- Temperatura
- Umidade
- Sinal de saída
- 4...20 mA
- Faixa de medição umidade
- 0...100% RH sem condensação
- Corrente de saída [Range]
- 2x 4...20 mA, resistência máx. 500 Ω
Sensor de exterior com proteção contra intempéries Umidade/Temperatura ativo, 4...20 mA
Peças incluídas: placa de montagem, capa de chuva, pinos, parafusos, adaptador de canal com NPT de 1/2"
Dados de projeto: Dados de projeto
Filtro sobressalente ponta de sonda do sensor, rede metálica, Aço inoxidável