Especificações
- Tensão CA/CC
- DC 24 V
- Conexão elétrica
- Terminais
- Valores medidos
-
- Temperatura
- Umidade
- Sinal de saída
-
- 4...20 mA
- Ni1000 (JCI)
- Faixa de medição umidade
- 0...100% RH sem condensação
- Corrente de saída [Range]
- 1x 4...20 mA, resistência máx. 500 Ω
- Temperatura passiva do sinal de saída
- Ni1000 (JCI)