2. Sensores/Medidores
  3. Sensores para ambiente (Ar)

22RTH-5900A



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
22RTH-5900A

22RTH-5900A

Sensor de ambiente Umidade/Temperatura ativo, Comunicação em campo próximo, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Belimo Display App e LED, PC, branco, RAL 9003

Peças incluídas: parafusos
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
Conexão elétrica
Terminais
Valores medidos
  • Temperatura
  • Umidade
Sinal de saída
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Faixa de medição umidade
Configuração predefinida: 0...100% RH
Faixa de medição da temperatura
32...122°F [0...50°C]
Comunicação
MP-Bus
Tensão de saída [Range]
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Tipo 22RT-5900A)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Tipo 22RTH-5900A, 22RTM-5900A)
Nota ativa do sinal de saída
  • Saída 0...5 V, 0...10 V (configuração de fábrica), 2...10 V selecionável via comunicação em campo próximo
  • resistência mín. 5 kΩ
Tipo de display
Belimo Display App e LED
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Integração do sistema

Documentos atuais

  • Baixar

Software/Apps

  • Google Play Store
    Apple Store