Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Conexão elétrica
- Terminais
- Valores medidos
-
- CO₂
- Temperatura
- Umidade
- Sinal de saída
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- NTC10k2
- MP-Bus
- Faixa de medição CO₂
- Configuração padrão: 0...2000 ppm
- Faixa de medição umidade
- Configuração predefinida: 0...100% RH
- Faixa de medição da temperatura
- 32...122°F [0...50°C]
- Comunicação
- MP-Bus
- Tensão de saída [Range]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V
- Temperatura passiva do sinal de saída
- NTC10k2
- Nota ativa do sinal de saída
-
- Saída 0...5 V, 0...10 V (configuração de fábrica), 2...10 V selecionável via comunicação em campo próximo
- resistência mín. 5 kΩ
- Tipo de display
- Belimo Display App e LED