2. Sensores/Medidores
  3. Sensores para duto (Ar)

01CT-5LH



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
01CT-5LH

01CT-5LH

Sensor de temperatura do cabo passivo, NTC10k2, Comprimento da sonda 2" [50 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm], cabo 6.5 ft [2 m], De 2 fios, 1 par de cabo de plenum blindado, cobre estanhado 22AWG, revestimento verde, -40...300°C [-40...150°C], 300 V
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
Conexão elétrica
cabo
Valores medidos
Temperatura
Sinal de saída
NTC10k2
Temperatura passiva do sinal de saída
NTC10k2
Comprimento da sonda
2" [50 mm]
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Flange de montagem para sonda de sensor 6 mm, até máx. 120°C [248°F], Plástico

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22D-A05

A-22D-A05

Flange de montagem para sonda de sensor 6 mm, até máx. 260°C, Latão

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22P-A44

A-22P-A44

Fluido de contato térmico

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22P-A51

A-22P-A51

Barreira fria, Plástico, L 50 mm, para cápsula termométrica A-22P-A..

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Cápsulas termométricas

A-22P-A05

A-22P-A05

Poço para Sensor (fabricado) Aço inoxidável, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22P-A07

A-22P-A07

Poço para Sensor (fabricado) Aço inoxidável, 4" [100 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22P-A09

A-22P-A09

Poço para Sensor (fabricado) Aço inoxidável, 6" [150 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22P-A11

A-22P-A11

Poço para Sensor (fabricado) Aço inoxidável, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22P-A13

A-22P-A13

Poço para Sensor (fabricado) Aço inoxidável, 12" [300 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22P-A15

A-22P-A15

Poço para Sensor (fabricado) Aço inoxidável, 18" [450 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22P-A17

A-22P-A17

Poço para Sensor (fabricado) Latão, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22P-A19

A-22P-A19

Poço para Sensor (fabricado) Latão, 4" [100 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22P-A21

A-22P-A21

Poço para Sensor (fabricado) Latão, 6" [150 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22P-A23

A-22P-A23

Poço para Sensor (fabricado) Latão, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22P-A25

A-22P-A25

Poço para Sensor (fabricado) Latão, 12" [300 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22P-A27

A-22P-A27

Poço para Sensor (fabricado) Latão, 18" [450 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22P-A36

A-22P-A36

Poço para Sensor (usinado) Aço inoxidável, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22P-A37

A-22P-A37

Poço para Sensor (usinado) Aço inoxidável, 4" [100 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22P-A38

A-22P-A38

Poço para Sensor (usinado) Aço inoxidável, 6" [150 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22P-A39

A-22P-A39

Poço para Sensor (usinado) Aço inoxidável, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"