Especificações
- Conexão elétrica
- cabo
- Valores medidos
- Temperatura
- Sinal de saída
- NTC20K
- Temperatura passiva do sinal de saída
- NTC20k
- Comprimento da sonda
- 8" [200 mm]
Sensor de temperatura do cabo passivo, NTC20K, Comprimento da sonda 8" [200 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm], cabo 6.5 ft [2 m], De 2 fios, 1 par de cabo de plenum blindado, cobre estanhado 22AWG, revestimento verde, -40...300°C [-40...150°C], 300 V
Dados de projeto: Dados de projeto
Flange de montagem para sonda de sensor 6 mm, até máx. 120°C [248°F], Plástico
Flange de montagem para sonda de sensor 6 mm, até máx. 260°C, Latão
Thermal contact fluid
Barreira fria, Plástico, L 50 mm, para cápsula termométrica A-22P-A..
Poço para Sensor (fabricado) Aço inoxidável, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Poço para Sensor (fabricado) Aço inoxidável, 12" [300 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Poço para Sensor (fabricado) Aço inoxidável, 18" [450 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Poço para Sensor (fabricado) Latão, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Poço para Sensor (fabricado) Latão, 12" [300 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Poço para Sensor (fabricado) Latão, 18" [450 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Poço para Sensor (usinado) Aço inoxidável, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"