Especificações
- Conexão elétrica
- Terminais
- Valores medidos
- Temperatura
- Sinal de saída
- Pt100
- Temperatura passiva do sinal de saída
- Pt100
- Comprimento da sonda
- 8" [200 mm]
Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Pt100, Comprimento da sonda 8" [200 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]
Peças incluídas: clipe de montagem, parafusos, fita adesiva laminada, adaptador de canal com NPT de 1/2"
Dados de projeto: Dados de projeto
Flange de montagem para sonda de sensor 6 mm, até máx. 120°C [248°F], Plástico
Flange de montagem para sonda de sensor 6 mm, até máx. 260°C, Latão
Placa de montagem Invólucro S
Thermal contact fluid
Barreira fria, Plástico, L 50 mm, para cápsula termométrica A-22P-A..
Poço para Sensor (fabricado) Aço inoxidável, 6" [150 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Poço para Sensor (fabricado) Aço inoxidável, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Poço para Sensor (fabricado) Latão, 6" [150 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Poço para Sensor (fabricado) Latão, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Poço para Sensor (usinado) Aço inoxidável, 6" [150 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Poço para Sensor (usinado) Aço inoxidável, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"