2. Sensores/Medidores
  3. Sensores para duto (Ar)

01DT-5ER



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
01DT-5ER

01DT-5ER

Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Ni1000 (JCI), Comprimento da sonda 12" [300 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]

Peças incluídas: clipe de montagem, parafusos, fita adesiva laminada, adaptador de canal com NPT de 1/2"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
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
Conexão elétrica
Terminais
Valores medidos
Temperatura
Sinal de saída
Ni1000 (JCI)
Temperatura passiva do sinal de saída
Ni1000 (JCI)
Comprimento da sonda
12" [300 mm]
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

CAD / BIM

Download do 3D Viewer/CAD

  • Veja agora

Casos de sucesso

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
0 item(s) selecionado(s)
Download Selecionado Compartilhamento Selecionado via E-Mail Adicionar Item Selecionado à Pasta de Download Ir para pasta de download
Acessórios

Acessório mecânico

A-22D-A03

A-22D-A03

Flange de montagem para sonda de sensor 6 mm, até máx. 120°C [248°F], Plástico

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22D-A05

A-22D-A05

Flange de montagem para sonda de sensor 6 mm, até máx. 260°C, Latão

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22D-A09

A-22D-A09

Placa de montagem Invólucro S

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22P-A44

A-22P-A44

Fluido de contato térmico

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22P-A51

A-22P-A51

Barreira fria, Plástico, L 50 mm, para cápsula termométrica A-22P-A..

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Cápsulas termométricas

A-22P-A11

A-22P-A11

Poço para Sensor (fabricado) Aço inoxidável, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22P-A13

A-22P-A13

Poço para Sensor (fabricado) Aço inoxidável, 12" [300 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22P-A23

A-22P-A23

Poço para Sensor (fabricado) Latão, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22P-A25

A-22P-A25

Poço para Sensor (fabricado) Latão, 12" [300 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22P-A39

A-22P-A39

Poço para Sensor (usinado) Aço inoxidável, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça