22DTM-15

Sensor do canal de CO₂/umidade/temperatura ativo, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, Comprimento da sonda 7" [180 mm], Diâmetro da sonda 0,77" [19.5 mm]
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
Aplicação
Duto
Comprimento da sonda
7" [180 mm]
Conexão elétrica
terminais
Faixa de medição da temperatura
  • Ajustável via Modbus
  • Configuração predefinida: -32...122°F [0...50°C]
Faixa de medição da velocidade
  • Min. 1 ft / s [0,3 m / s]
  • Máx. 12 pés / s [12 m / s]
Faixa de medição umidade
  • Ajustável via Modbus
  • Configuração predefinida: 0...100% RH
Sinal de saída
  • Modbus
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Tipo de montagem
Ponto único
Tipo de produto
Sensor
Tipo de sensor
qualidade do ar
Valores medidos
  • CO₂
  • Temperatura
  • Umidade
Downloads

Documentos

CAD/BIM

Plug-in BIM

Integração do sistema

Documentos atuais

Histórias de sucesso

Acessórios

Acessórios do sensor

A-22D-A06

Filtro sobressalente ponta de sonda do sensor, rede metálica, Aço inoxidável

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

A-22D-A10

Placa de montagem Invólucro L

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.