Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Conexão elétrica
- Plugue do conector
- Valores de medição
- Pressão diferencial
- Sinal de saída
- 0...10 V
- Faixa de medição da pressão
- 0...6.9 bar
- Faixa de medição da pressão
- 0...100 psi
- Tensão de saída [Range]
- 1 x 0...10 V, resistência mín. 2 kΩ