Especificações
Especificações da válvula
- Classe ANSI
- 125
- Numero de Vias
- 2 vias
- Fluxo
- 180
- Fluido
- água gelada ou quente, glycol com até 60% máx. (circuito aberto/vapor não são permitidos)
- Nome do arquivo
- 14...250°F [-10...120°C]
- Pressão nominal do corpo
- Classe ANSI 125, classe padrão B
- Conexão do tubo
- Flange
- Material do corpo da Valvula
- Aço inoxidável
- Tamanho de Válvula
- 3" [80]
Especificações do atuador
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 5 W (0,5 ”a 2”) 7 W (2,5 ”a 6”)
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 11 VA
- Tipo de Controle
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP Bus
- CC 2...10 V
- CC 0,5...10 V
- Cloud
- Categoria de proteção
- IP54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 1
- Tipo de caixa protetora
- Tipo de invólucro UL 1