• Bielorrússia
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
    • Bielorrússia
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
  3. Válvulas Borboleta

F6100-150SHP+2*AFBUP-S-X1



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
F6100-150SHP+2*AFBUP-S-X1

F6100-150SHP+2*AFBUP-S-X1

Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 451 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 2x SPDT
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
Classe ANSI
150
Numero de vias
2 vias
Kv
451 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI 150
Conexão do tubo
Flange
Tamanho de válvula
4" [100]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
7.5 W
Consumo de energia (retenção)
3.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
36 VA
Switches auxiliares
2x SPDT