Especificações
Especificações da Válvula
- Classe ANSI
- 150
- Numero de vias
- 2 vias
- Kv
- 451
- Fluido
- água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
- Pressão nominal do corpo
- Classe ANSI 150
- Conexão do tubo
- Flange
- Tamanho de válvula
- 4" [100]
Especificações do Atuador
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 15 W
- Consumo de energia (retenção)
- 4 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 12 VA
- Tipo de controle
- MFT/programável
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2