• Bielorrússia
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
    • Bielorrússia
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
  3. Válvulas Borboleta

F6100-150SHP+GMX24-MFT-T-X1 N4



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
F6100-150SHP+GMX24-MFT-T-X1 N4

F6100-150SHP+GMX24-MFT-T-X1 N4

Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 451 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, NEMA 4X, Terminais
Atuador instalado

Observação: devido a um problema com o fornecedor, algumas tampas de atuador NEMA 4 serão fornecidas na cor cinza em vez de laranja até segunda ordem. Essa mudança garante o envio ininterrupto e as mesmas propriedades de proteção e especificações do produto.
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
Classe ANSI
150
Numero de vias
2 vias
Kv
451 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI 150
Conexão do tubo
Flange
Tamanho de válvula
4" [100]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
8 W
Consumo de energia (retenção)
2.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
11 VA
Tipo de controle
MFT/programável
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4X
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Integração do sistema

Documentos atuais
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
ZS-T

ZS-T

<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>