• Bielorrússia
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
    • Bielorrússia
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
  3. Válvulas Borboleta

F6100-150SHP+HND06



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
F6100-150SHP+HND06

F6100-150SHP+HND06

Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 451 

Atuador fornecido separadamente
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
Classe ANSI
150
Numero de vias
2 vias
Kv
451 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI 150
Conexão do tubo
Flange
Tamanho de válvula
4" [100]