• Termos e Condições de Venda e Garantia
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
    • Termos e Condições de Venda e Garantia
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
  3. Válvulas Borboleta

F6100-150SHP+PRXUP-MFT-T



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
F6100-150SHP+PRXUP-MFT-T

F6100-150SHP+PRXUP-MFT-T

Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 451 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminais, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programável
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
150
Numero de vias
2 vias
Kv
451 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI 150
Conexão do tubo
Flange
Tamanho de válvula
4" [100]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
24 W
Consumo de energia (retenção)
8 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
com 24 V 24 VA / com 240 V 56 VA
Switches auxiliares
2x SPDT
Tipo de controle
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP Bus
  • CC 2...10 V
  • CC 0,5...10 V
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4X
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Integração do sistema

Documentos atuais

  • Baixar

Arquivo

  • Baixar
  • Baixar

Software/Apps

  • Google Play Store
    Apple Store
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
ZG-HND PR

ZG-HND PR

ZG-HND PR Series Actuator Hand Crank
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
Sensores

01DT-5BH

01DT-5BH

Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Pt1000, Comprimento da sonda 2" [50 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
01DT-5BL

01DT-5BL

Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Pt1000, Comprimento da sonda 4" [100 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
01DT-5BN

01DT-5BN

Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Pt1000, Comprimento da sonda 6" [150 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
01DT-5BP

01DT-5BP

Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Pt1000, Comprimento da sonda 8" [200 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
01DT-5BR

01DT-5BR

Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Pt1000, Comprimento da sonda 12" [300 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
01DT-5BT

01DT-5BT

Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Pt1000, Comprimento da sonda 18" [450 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
01DT-5EH

01DT-5EH

Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Ni1000 (JCI), Comprimento da sonda 2" [50 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
01DT-5EL

01DT-5EL

Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Ni1000 (JCI), Comprimento da sonda 4" [100 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
01DT-5EN

01DT-5EN

Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Ni1000 (JCI), Comprimento da sonda 6" [150 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
01DT-5EP

01DT-5EP

Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Ni1000 (JCI), Comprimento da sonda 8" [200 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
01DT-5ER

01DT-5ER

Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Ni1000 (JCI), Comprimento da sonda 12" [300 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
01DT-5ET

01DT-5ET

Sensor de imersão/canal Temperatura passivo, Ni1000 (JCI), Comprimento da sonda 18" [450 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]