• Termos e Condições de Venda e Garantia
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
    • Termos e Condições de Venda e Garantia
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
  3. Válvulas Borboleta

F6100-300SHP+GKX24-MFT-X1



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
F6100-300SHP+GKX24-MFT-X1

F6100-300SHP+GKX24-MFT-X1

Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI 300, Cv 451 
Configurável
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programável
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
300
Numero de vias
2 vias
Kv
451 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI 300
Conexão do tubo
Flange
Tamanho de válvula
4" [100]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
12 W
Consumo de energia (retenção)
3 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
21 VA
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
P10000A GR

P10000A GR

Potenciômetro com feedback 10 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P1000A GR

P1000A GR

Potenciômetro com feedback 1 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P140A GR

P140A GR

Potenciômetro com feedback 140 Ω complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S1A

S1A

Switch auxiliar 1x SPDT complemento

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S2A

S2A

Switch auxiliar 2x SPDT complemento