Especificações
- Classe ANSI
- 150
- Numero de vias
- 2 vias
- Kv
- 714
- Fluido
- água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
- Pressão nominal do corpo
- Classe ANSI 150
- Conexão do tubo
- Flange
- Tamanho de válvula
- 5" [125]
Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 5" [125], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 714
Engrenagem helicoidal para válvulas borboleta Diâmetro nominal 25...100
Atuador fornecido separadamente
Dados de Projeto: Dados de Projeto