Especificações
Especificações da Válvula
- Classe ANSI
- 150
- Numero de vias
- 2 vias
- Kv
- 3517
- Fluido
- água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
- Pressão nominal do corpo
- Classe ANSI 150
- Conexão do tubo
- Flange
- Tamanho de válvula
- 10" [250]
Especificações do Atuador
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 226 VA
- Switches auxiliares
- 2x SPDT
- Tipo de controle
- 3 pontos
- Categoria de proteção
- IP66/67
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 4X