• Termos e Condições de Venda e Garantia
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
    • Termos e Condições de Venda e Garantia
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
  3. Válvulas Borboleta

F6300-150SHP+SY4-110



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
F6300-150SHP+SY4-110

F6300-150SHP+SY4-110

Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 12" [300], 2 vias, Classe ANSI 150, Cv 4837 
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 120 V, On/Off, 3 fios, 2x SPDT
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
150
Numero de vias
2 vias
Kv
4837 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI 150
Conexão do tubo
Flange
Tamanho de válvula
12" [300]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 120 V
Consumo de energia para dimensionamento do fio
253 VA
Switches auxiliares
2x SPDT
Tipo de controle
3 pontos
Categoria de proteção
IP66/67
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4X
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
EXT-NSV-B03-120

EXT-NSV-B03-120

Sistema de bateria de reserva, para atuador da série SY4...6

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
EXT-NSV-B04-120

EXT-NSV-B04-120

Sistema de bateria de reserva para atuador da série SY4...6, CA 120 V, MFT

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
EXT-NSV-B13-24

EXT-NSV-B13-24

Sistema de bateria de reserva, para atuador da série SY4...5

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
HOA-120V

HOA-120V

Desligamento elétrico local para atuador da série SY4...12, CA 120 V, on/off