3. Energy Valve

EV500SU-495-250+GRX24-EV



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
EV500SU-495-250+GRX24-EV

EV500SU-495-250+GRX24-EV

Configurável
Electr. Energy Valve™ da Belimo de 2 vias PI-CCV, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, Diâmetro nominal 5"[125], Flange, Classe ANSI 250, GPM 495, 14...250°F [-10...120°C]
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
  • Vídeos do produto
  • Acessórios
Detalhes

Especificações

Especificações da válvula

Classe ANSI
250
Numero de vias
2 vias
Vazão
495
Fluido
água gelada ou quente, glycol com até 60% máx. (circuito aberto/vapor não são permitidos)
Temperatura do fluido
14...250°F [-10...120°C]
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI 250, classe padrão B
Conexão do tubo
Flange
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
5" [125]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
8 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
12 VA
Tipo de controle
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP Bus
  • CC 2...10 V
  • CC 0,5...10 V
  • Cloud
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 1
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

CAD / BIM

Download do 3D Viewer/CAD

  • Veja agora

Integração do sistema

Documentos atuais

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Arquivo

  • Baixar

Software/Apps

  • Google Play Store
    Apple Store
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
Vídeos do produto

Belimo Energy Valve™ - Reference: Bouygues Construction, Guyancourt, France

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: Citizen Plaza, Nashville, USA

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: Merck Serono, France

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Energy Valve da Belimo

Jogue agora Compartilhar via e-mail
Acessórios

Ferramentas

ZTH US

ZTH US

Ferramenta de serviço, com função ZIP-USB, para atuadores Belimo programáveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de desempenho HVAC

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório de sensores

EV-RT-100

EV-RT-100

Sensores de temperatura de substituição, 10 m, para Belimo Energy Valve™
65...150

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar configurações de privacidade
'+41 43 843 61 11
© 1999 - 2026 BELIMO U.S. Inc. All Rights Reserved