• Pacote de conexões
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
    • Non-GAAP Measures
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
    • Pacote de conexões
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
    • Non-GAAP Measures
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
  3. Válvulas de controle independente de pressão

P6300SU-180-250+AKRX24-EP2



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
P6300SU-180-250+AKRX24-EP2

P6300SU-180-250+AKRX24-EP2

Configurável
Electr. Função de segurança EPIV de 2 vias PI-CCV, AC/DC 24 V, Diâmetro nominal 3"[80], Flange, Classe ANSI 250, GPM 180, 14...250°F [-10...120°C]
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
Classe ANSI
250
Numero de vias
2 vias
Vazão
180
Fluido
água gelada ou quente, glycol com até 60% máx. (circuito aberto/vapor não são permitidos)
Temperatura do fluido
14...250°F [-10...120°C]
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI 250, classe padrão B, face elevada
Conexão do tubo
Flange
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
3" [80]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
8 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
16 VA
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
Software/Apps

  • Google Play Store
    Apple Store
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
Ferramentas

ZTH US

ZTH US

Ferramenta de serviço, com função ZIP-USB, para atuadores Belimo programáveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de desempenho HVAC

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar configurações de privacidade
'+41 43 843 61 11
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suíça)