3. Válvulas de controle independente de pressão

P6500SU-495+GRX24-EP2-MOD



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
P6500SU-495+GRX24-EP2-MOD

P6500SU-495+GRX24-EP2-MOD

Configurável
Electr. EPIV de 2 vias para PI-CCV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, MP-Bus, Modbus RTU, Diâmetro nominal 5"[125], Flange, Classe ANSI 125, GPM 495, 14...250°F [-10...120°C]
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
Classe ANSI
125
Numero de vias
2 vias
Vazão
495
Fluido
água gelada ou quente, glycol com até 60% máx. (circuito aberto/vapor não são permitidos)
Temperatura do fluido
14...250°F [-10...120°C]
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI 125, classe padrão B, face plana
Conexão do tubo
Flange
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
5" [125]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
9,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
13 VA
Tipo de controle
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP Bus
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
Integração do sistema

Arquivo

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Software/Apps

  • Google Play Store
    Apple Store
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
ZS-EPIV-EV-150U

ZS-EPIV-EV-150U

Blindagem contra intempéries para Belimo Energy Valve™, 100...150, Somente modelos ultrassônicos

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Ferramentas

ZTH US

ZTH US

Ferramenta de serviço, com função ZIP-USB, para atuadores Belimo programáveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de desempenho HVAC