3. Válvulas de controle independente de pressão

P6500SU-495-250+GKRX24-EP2



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
P6500SU-495-250+GKRX24-EP2

P6500SU-495-250+GKRX24-EP2

Configurável
Electr. Função de segurança EPIV de 2 vias PI-CCV, AC/DC 24 V, Diâmetro nominal 5"[125], Flange, Classe ANSI 250, GPM 495, 14...250°F [-10...120°C]
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
Classe ANSI
250
Numero de vias
2 vias
Vazão
495
Fluido
água gelada ou quente, glycol com até 60% máx. (circuito aberto/vapor não são permitidos)
Temperatura do fluido
14...250°F [-10...120°C]
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI 250, classe padrão B, face elevada
Conexão do tubo
Flange
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
5" [125]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
11 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
20 VA
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
Software/Apps

  • Google Play Store
    Apple Store
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
Ferramentas

ZTH US

ZTH US

Ferramenta de serviço, com função ZIP-USB, para atuadores Belimo programáveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de desempenho HVAC

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar configurações de privacidade
'+41 43 843 61 11
© 1999 - 2026 BELIMO U.S. Inc. All Rights Reserved