Especificações
Especificações da válvula
- Classe ANSI
- 250
- Numero de vias
- 2 vias
- Vazão
- 713
- Fluido
- água gelada ou quente, glycol com até 60% máx. (circuito aberto/vapor não são permitidos)
- Temperatura do fluido
- 14...250°F [-10...120°C]
- Pressão nominal do corpo
- Classe ANSI 250, classe padrão B, face elevada
- Conexão do tubo
- Flange
- Material do corpo da Valvula
- Aço inoxidável
- Tamanho de válvula
- 6" [150]
Especificações do atuador
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 11 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 20 VA
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2