• Fotos e logotipos
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
    • Fotos e logotipos
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
  3. Válvulas de controle independente de pressão

Z2050QPT-B+CQB24-3



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
Z2050QPT-B+CQB24-3

Z2050QPT-B+CQB24-3

ZoneTight ™ (PIQCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, GPM 0.9
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
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
  • Vídeos do Produto
  • Acessórios
Detalhes

Especificações

Especificações da Válvula

Numero de vias
2 vias
Vazão
0.9
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão diferencial
5...50 psi
Pressão nominal do corpo
360 psi
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
0.3 W
Consumo de energia (retenção)
0.2 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
0,6 VA
Tipo de controle
3 pontos
Categoria de proteção
IP40
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
Vídeos do Produto

Introdução ao PIQCV, válvula de zona independente de pressão

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Diferença ZoneTight

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Belimo – Válvula de zona independente de pressão PIQCV

Jogar Agora Compartilhar via E-mail
Acessórios

Acessório mecânico

ZCQB-W

ZCQB-W

Tampa de proteção CQ para Belimo ZoneTight™, Cor: branco (RAL 9010)