• Pacote de conexões
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
    • Non-GAAP Measures
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
    • Pacote de conexões
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
    • Non-GAAP Measures
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
  3. Válvulas de controle independente de pressão

Z2050QPT-B+CQKBUP-LL



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
Z2050QPT-B+CQKBUP-LL

Z2050QPT-B+CQKBUP-LL

ZoneTight ™ (PIQCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, GPM 0.9
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC 100...240 V, On/Off, Normalmente aberto, posição à prova de falhas
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
  • Vídeos do produto
Detalhes

Especificações

Especificações da válvula

Numero de vias
2 vias
Vazão
0.9
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão diferencial
5...50 psi
Pressão nominal do corpo
360 psi
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
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
2,5 W
Consumo de energia (retenção)
0,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7 VA
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
Vídeos do produto

Introdução ao PIQCV, válvula de zona independente de pressão

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Diferença ZoneTight

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Belimo – Válvula de zona independente de pressão PIQCV

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar configurações de privacidade
'+41 43 843 61 11
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suíça)