3. Válvulas de controle independente de pressão

Z2050QPTPF-D+CQKB24-RR



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
Z2050QPTPF-D+CQKB24-RR

Z2050QPTPF-D+CQKB24-RR

ZoneTight ™ (PIQCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, GPM 2
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, On/Off, Normalmente fechado, posição de segurança fechada
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
  • Vídeos do produto
Detalhes

Especificações

Especificações da válvula

Numero de vias
2 vias
Vazão
2
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão diferencial
5...50 psi
Pressão nominal do corpo
250 psi
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Press fit
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
0.5" [15]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
2,5 W
Consumo de energia (retenção)
0,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
Tipo de controle
On/Off
Categoria de proteção
IP40
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
  • Veja agora
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
Vídeos do produto

Introdução ao PIQCV, válvula de zona independente de pressão

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Diferença ZoneTight

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Belimo – Válvula de zona independente de pressão PIQCV

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
+41 43 843 61 11
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça