Exportar como .xlsx Exportação como .csv Importação de .csv Importação de .bel
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
    application_sensor-range-homepage
  • Suporte

    Ferramentas

    • SelectPro™
    • SelectPro™ Online (Atuadores)
    • SelectPro™ Online (Válvulas)
    • SelectPro™ Online (Sensores/Medidores)
    • Ferramenta Belimo RetroFIT
    • Aplicativos móveis
    • Estimadores de poupança
    • Hydronic Simulator™
    • Plug-ins de software
    • PIV Energy Modeling Tool
    • Login/Inscrição na Belimo Cloud

    Treinamento
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
    • Histórico
    • Prêmios e reconhecimentos
    • Relacionamento com fornecedores
    • Organizações Afiliadas
    • Internet das Coisas
    • Inclusão e Diversidade
    • Calendário de feriados da Belimo
    • Qualidade @ Belimo
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
    • Notícia
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
    • Rússia
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
    • Rússia
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
    application_sensor-range-homepage
  • Suporte

    Ferramentas

    • SelectPro™
    • SelectPro™ Online (Atuadores)
    • SelectPro™ Online (Válvulas)
    • SelectPro™ Online (Sensores/Medidores)
    • Ferramenta Belimo RetroFIT
    • Aplicativos móveis
    • Estimadores de poupança
    • Hydronic Simulator™
    • Plug-ins de software
    • PIV Energy Modeling Tool
    • Login/Inscrição na Belimo Cloud

    Treinamento
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
    • Histórico
    • Prêmios e reconhecimentos
    • Relacionamento com fornecedores
    • Organizações Afiliadas
    • Internet das Coisas
    • Inclusão e Diversidade
    • Calendário de feriados da Belimo
    • Qualidade @ Belimo
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
    • Notícia
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
    Exportar como .xlsx Exportação como .csv Importação de .csv Importação de .bel
  1. Início
  2. Válvulas
  3. Válvulas de controle independentes de pressão

Z2050QPTPF-B+CQXUP-3



Voltar para categoria de produto
Z2050QPTPF-B+CQXUP-3

Z2050QPTPF-B+CQXUP-3

ZoneTight ™ (PIQCV), 1/2", 2 vias, GPM 0.9
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios
Atuador instalado
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
Numero de Vias
2 vias
Fluxo
0.9
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão diferencial
5...50 psi
Pressão nominal do corpo
250 psi CWP
Características de fluxo {ferramentas}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Press fit
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Tamanho de Válvula
0.5" [15]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
1 W
Consumo de energia (retenção)
0,7 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
2 VA
Tipo de Controle
3 pontos
Categoria de proteção
IP40
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
Tipo de invólucro UL 2
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

CAD / BIM

BIM/Revit

  • Baixar

Download do 3D Viewer/CAD

  • Veja agora

Casos de sucesso

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
0 item(s) selecionado(s)
Download Selecionado Compartilhamento Selecionado via E-Mail Adicionar Selecionado para Download de Pasta Ir para pasta de download
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
AM EU
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça