Especificações
Especificações da válvula
- Numero de Vias
- 2 vias
- Fluxo
- 2
- Fluido
- água gelada ou quente, até 60% de glycol
- Pressão diferencial
- 5...50 psi
- Pressão nominal do corpo
- 250 psi CWP
- Características de fluxo {ferramentas}
- Igual porcentagem
- Conexão do tubo
- Press fit
- Material do corpo da Valvula
- Aço inoxidável
- Tamanho de Válvula
- 0.5" [15]
Especificações do atuador
- Tensão CA/CC
- AC 100...240 V
- Consumo de energia (execução)
- 2,5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 0,5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 7 VA
- Tipo de Controle
- On/Off
- Categoria de proteção
- IP40
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- Tipo de invólucro UL 2