Z2075QPTPF-G+CQB24-3

ZoneTight ™ (PIQCV), 3/4", 2 vias, GPM 9
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, Liga/Desliga, Ponto flutuante
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
Press fit
Faixa de fluxo controlável
75°
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Fluxo
9
Independente de Pressão
SIM
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Numero de Vias
2 vias
Tamanho de Válvula
0.75" [20]
Tecnologia PI
Mecânico
Ângulo de Rotação
90

Especificações do atuador

Conexão elétrica
cabo
Consumo de energia (execução)
0,3 W
Consumo de energia (retenção)
0,2 W
Grau de proteção
IP40, NEMA 2
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
75 s / 90°
Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Tipo de Atuador
Sem função de segurança
Tipo de Controle
Ponto flutuante/3 pontos
Downloads

Documentos

CAD/BIM

Acessórios

Acessórios mecânicos

FO20100

Orifício de fluxo, 3/4" para 10,0 GPM, para Belimo ZoneTight™