Z2050Q-F+CQBUP-3

ZoneTight ™ (QCV), 1/2", 2 vias, Cv 1.4 
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 100...240 V, Liga/Desliga, Ponto flutuante
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
Rosca interna
Cv
1.4 
Faixa de fluxo controlável
75°
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Independente de Pressão
NO
Material do corpo da Valvula
Latão cromado
Numero de Vias
2 vias
Tamanho de Válvula
0.5" [15]
Ângulo de Rotação
90

Especificações do atuador

Conexão elétrica
cabo
Consumo de energia (execução)
1 W
Consumo de energia (retenção)
0,7 W
Grau de proteção
IP40, NEMA 2
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
75 s / 90°
Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Tipo de Atuador
Sem função de segurança
Tipo de Controle
Ponto flutuante/3 pontos
Downloads

Documentos

CAD/BIM

Acessórios

Acessórios mecânicos

FO15010

Orifício de fluxo, 1/2" para 1,0 GPM, para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

FO15025

Orifício de fluxo, 1/2" para 2,5 GPM, para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

FO15055

Orifício de fluxo, 1/2" para 5,5 GPM, para Belimo ZoneTight™