3. Válvulas de zona

Z2050Q-J+CQKB24-SR-RL



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
Z2050Q-J+CQKB24-SR-RL

Z2050Q-J+CQKB24-SR-RL

ZoneTight ™ (QCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 5.9 
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, 2...10 V, Posição normalmente fechada, posição de segurança aberta, Modulação
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
5.9 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
360 psi
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
0,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
Tipo de controle
CC 2...10 V
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
FO15010

FO15010

Orifício de fluxo, 1/2" para 1,0 GPM, para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
FO15025

FO15025

Orifício de fluxo, 1/2" para 2,5 GPM, para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
FO15055

FO15055

Orifício de fluxo, 1/2" para 5,5 GPM, para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
FO20100

FO20100

Orifício de fluxo, 3/4" para 10,0 GPM, para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
FO25210

FO25210

Orifício de fluxo, 1", para 21.0 GPM
para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensão da haste CQ

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZCQB-FL

ZCQB-FL

Ajustador de fluxo manual, para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZCQB-W

ZCQB-W

Tampa de proteção CQ para Belimo ZoneTight™, Cor: branco (RAL 9010)
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
© 1999 - 2026 BELIMO U.S. Inc. All Rights Reserved