Z2050QPT-F

ZoneTight ™ (PIQCV), 1/2", 2 vias, GPM 4.3

Preço de Lista
$358.00

Dados de projeto: Dados de projeto

  • Detalhes
Detalhes

Especificações

Conexão do tubo
Rosca interna
Faixa de fluxo controlável
75°
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Fluxo
4.3
Independente de Pressão
SIM
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Numero de Vias
2 vias
Tamanho de Válvula
0.5" [15]
Tecnologia PI
Mecânico