Especificações
- Conexão do tubo
- Press fit
- Faixa de fluxo controlável
- 75°
- Fluido
- água gelada ou quente, até 60% de glycol
- Fluxo
- 0.9
- Independente de Pressão
- SIM
- Material do corpo da Valvula
- Aço inoxidável
- Numero de Vias
- 2 vias
- Tamanho de Válvula
- 0.5" [15]
- Tecnologia PI
- Mecânico