Z2050QPTPF-D

ZoneTight ™ (PIQCV), 1/2", 2 vias, GPM 2
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
Press fit
Faixa de fluxo controlável
75°
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Fluxo
2
Independente de Pressão
SIM
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Numero de Vias
2 vias
Tamanho de Válvula
0.5" [15]
Tecnologia PI
Mecânico
Downloads

Documentos