2. Válvulas
  3. Válvulas de zona

Z2075Q-K+CQKB24-RR



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
Z2075Q-K+CQKB24-RR

Z2075Q-K+CQKB24-RR

ZoneTight ™ (QCV), 3/4", 2 vias, Cv 9.8 
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, On/Off, Normalmente fechado, posição de segurança fechada
Atuador instalado
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
Especificações da válvula

Numero de vias
2 vias
Kv
9.8 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
360 psi
Pressão diferencial Δpmax
40 psi
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da Valvula
Latão cromado
Tamanho de válvula
0.75" [20]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
2,5 W
Consumo de energia (retenção)
0,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
Tipo de controle
On/Off
Categoria de proteção
IP40
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

CAD / BIM

Download do 3D Viewer/CAD

  • Veja agora

Casos de sucesso

  • Baixar
0 item(s) selecionado(s)
Download Selecionado Compartilhamento Selecionado via E-Mail Adicionar Item Selecionado à Pasta de Download Ir para pasta de download
Acessórios

Acessório mecânico

FO15010

FO15010

Orifício de fluxo, 1/2" para 1,0 GPM, para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
FO15025

FO15025

Orifício de fluxo, 1/2" para 2,5 GPM, para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
FO15055

FO15055

Orifício de fluxo, 1/2" para 5,5 GPM, para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
FO20100

FO20100

Orifício de fluxo, 3/4" para 10,0 GPM, para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
FO25210

FO25210

Orifício de fluxo, 1", para 21.0 GPM
para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensão da haste CQ

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZCQB-FL

ZCQB-FL

Ajustador de fluxo manual, para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZCQB-W

ZCQB-W

Tampa de proteção CQ para Belimo ZoneTight™, Cor: branco (RAL 9010)