Z2075QPF-K+CQKB24-SR-LR



Z2075QPF-K+CQKB24-SR-LR

ZoneTight ™ (QCV), 3/4", 2 vias, Cv 9.8 
Atuador de válvula, Função de segurança elétrica, AC/DC 24 V, 2...10 V, modulação
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
Press fit
Cv
9.8 
Faixa de fluxo controlável
75°
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Independente de Pressão
NO
Material do corpo da Valvula
Latão cromado
Numero de Vias
2 vias
Tamanho de Válvula
0.75" [20]
Ângulo de Rotação
90

Especificações do atuador

Conexão elétrica
cabo
Consumo de energia (execução)
2,5 W
Consumo de energia (retenção)
0,5 W
Grau de proteção
IP40, NEMA 2
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<60 s
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
75 s / 90°
Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Tipo de Atuador
Função de segurança elétrica
Tipo de Controle
CC 2...10 V
Downloads

Documentos

CAD/BIM

Acessórios

Acessórios mecânicos

FO20100

Orifício de fluxo, 3/4" para 10,0 GPM, para Belimo ZoneTight™
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
Acessórios elétricos

NSV-BAT

Bateria, 12 V, 1,2 Ah (dois necessários)

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.

NSV24 US

Sistema de bateria de reserva, para modelos sem retorno por mola

Entre em contato com o seu representante de vendas local para fazer o pedido.