Z2075QPTPF-G

ZoneTight ™ (PIQCV), 3/4", 2 vias, GPM 9
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
Press fit
Faixa de fluxo controlável
75°
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Fluxo
9
Independente de Pressão
SIM
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Numero de Vias
2 vias
Tamanho de Válvula
0.75" [20]
Tecnologia PI
Mecânico
Downloads

Documentos