• Pacote de conexões
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
    IN_Logistics_mobile

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Non-GAAP Measures
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
    CH_Development_mobile
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
    • Pacote de conexões
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
    IN_Logistics_mobile

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Non-GAAP Measures
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
    CH_Development_mobile
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
  3. Válvulas de zona

Z2075QS-K+CQKB24-S-RR



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
Z2075QS-K+CQKB24-S-RR

Z2075QS-K+CQKB24-S-RR

Válvula de zona (QCV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 2 vias, Cv 9.8 
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, On/Off, 1x SPST, Normalmente fechado, posição de segurança fechada
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
9.8 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
360 psi
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Suor
Material do corpo da Valvula
Latão cromado
Tamanho de válvula
0.75" [20]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
2,5 W
Consumo de energia (retenção)
0,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
Switches auxiliares
1x SPST
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
FO15010

FO15010

Orifício de fluxo, 1/2" para 1,0 GPM, para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
FO15025

FO15025

Orifício de fluxo, 1/2" para 2,5 GPM, para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
FO15055

FO15055

Orifício de fluxo, 1/2" para 5,5 GPM, para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
FO20100

FO20100

Orifício de fluxo, 3/4" para 10,0 GPM, para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
FO25210

FO25210

Orifício de fluxo, 1", para 21.0 GPM
para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensão da haste CQ

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZCQB-FL

ZCQB-FL

Ajustador de fluxo manual, para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZCQB-W

ZCQB-W

Tampa de proteção CQ para Belimo ZoneTight™, Cor: branco (RAL 9010)
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
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suíça)