2. Válvulas
  3. Válvulas de zona

Z2100Q-K+CQKX24-S



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
Z2100Q-K+CQKX24-S

Z2100Q-K+CQKX24-S

ZoneTight ™ (QCV), 1", 2 vias, Cv 8.2 
Configurável
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, ou, 1x SPST, On/Off
Atuador instalado
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
Numero de vias
2 vias
Kv
8.2 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
360 psi
Pressão diferencial Δpmax
40 psi
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da Valvula
Latão cromado
Tamanho de válvula
1" [25]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
2,5 W
Consumo de energia (retenção)
0,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
Switches auxiliares
1x SPST
Tipo de controle
On/Off
Categoria de proteção
IP40
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Casos de sucesso

  • Baixar
0 item(s) selecionado(s)
Download Selecionado Compartilhamento Selecionado via E-Mail Adicionar Item Selecionado à Pasta de Download Ir para pasta de download
Acessórios

Acessório mecânico

FO15010

FO15010

Orifício de fluxo, 1/2" para 1,0 GPM, para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
FO15025

FO15025

Orifício de fluxo, 1/2" para 2,5 GPM, para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
FO15055

FO15055

Orifício de fluxo, 1/2" para 5,5 GPM, para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
FO20100

FO20100

Orifício de fluxo, 3/4" para 10,0 GPM, para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
FO25210

FO25210

Orifício de fluxo, 1", para 21.0 GPM
para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensão da haste CQ

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZCQB-FL

ZCQB-FL

Ajustador de fluxo manual, para Belimo ZoneTight™

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZCQB-W

ZCQB-W

Tampa de proteção CQ para Belimo ZoneTight™, Cor: branco (RAL 9010)